1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Предаватели тип PA
  6. PA3023

PA3023

Предавател за налягане с керамична измервателна клетка

PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Прецизен линеен изходен сигнал 4...20 mA
  • Висока повтаряемост и малка грешка от нелинейност
  • С дългосрочна стабилност, благодарение на защитата срещу претоварване
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Обхват на измерване [bar] 0...25
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за индустриални приложения
Среда течности и газове
Температура на средата [°C] -25...90; (при поискване: -40...90 °C)
Номинално налягане [bar] 150
Мин. налягане на разрушаване [bar] 350
Вид на налягането относителното налягане
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9,6...32 DC
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 1
Изходящ сигнал аналогов сигнал
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] 0...25
Прецизност / отклонения
Повторяемост [% от обхвата] < 0,1; (с температурни колебания < 10 К)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Най-подходящата права линия; LS = задаване на гранична стойност)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,05; (за 6 месеца)
Температурен коефициент нулева точка [% от обхвата за 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Коефициент на температурния интервал [% от обхвата за 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Време за реакция
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
Излъчване на смущения съгласно директивата за автомобилите 2004/104 / ЕО
CISPR 25
Устойчивост срещу смущения съгласно директивата за автомобилите 2004/104 / ЕО
ISO 11452-2 Високочестотно излъчване 100 V/m
ISO 7637-2 pulse ниво на строгост 4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
DIN EN 61373 Категория 3
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Категория 2
MTTF [Години] 506
Директивата за оборудване под налягане Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване
Железопътни приложения
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Механични данни
Тегло [g] 222,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4305 / 303); керамика; FKM
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Процес на свързване резбова връзка G 1/4 Вътрешна резба
Интегриран елемент на ограничителя не (може да бъде модернизирана)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — PA3023-01 — 16.11.2012 —