1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Светлинни решетки за безопасност
  5. Използват в заводската автоматизация
  6. OY953S

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.
Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).

OY953S

Светлинни решетки за безопасност

OYA0910-04-4-60-P-1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Изключително дълъг диапазон до 60 m
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Отговаря на изискванията на тип 4 съгласно IEC 61496
  • Регулируема ширина на защитената зона от устройството
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Размери [mm] 1136 x 50 x 60
Приложение
Защитна функция Ограничаване на достъпа - защита на тялото
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 10
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Приемник
Консумация на ток [mA] 250
Предавател
Консумация на ток [mA] 125
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой изходи OSSD 2
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] 500; (24 V)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] 910
Брой на лъчите 4
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] 8...30
Ширина на защитната зона [m] 18...60
Време за реакция
Време за реакция [ms] 7
Условия на работа
Приложения Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния
Околна температура [°C] -10...55
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
IEC 61496-1
Удароустойчивост
IEC 61496-1
Устойчивост на вибрации
IEC 61496-1
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Време за употреба TM [h] 175200
Свързаните с безопасността надеждност PFHD [1/h] 7,9E-09
Механични данни
Тегло [g] 7690
Размери [mm] 1136 x 50 x 60
Материал корпус: алуминий; предна леща: PC
Дължина L [mm] 1136
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 4 Светодиод
приемник 6 Светодиод
приемник 1 Течнокристален дисплей (LCD)
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Монтажна скоба: 6
Монтажни шпонки: 6
Забележки
Указания За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.; Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Съединител: 1 x M12
Електрическо свързване - приемник
Връзка Съединител: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 1 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — OY953S — 07.09.2010 —