You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Защитни светлинни завеси
  4. Плавно заглушаване с конфигурируем натиск
  5. OY818S

Защитна светлинна завеса

OY818S

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Защитна светлинна завеса

OY818S

OYA1060-20-4-18-P-1-B

  • С плаващо покриване
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • За безопасно подаване на материала в преси в металообработващата и дървообработващата промишленост
  • Отговаря на изискванията на тип 4 съгласно IEC 61496
  • Избираем широк диапазон на устройството
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Електрическо изпълнение PNP
Защита IP 65
Приложение
Защитна функция Ограничаване на достъпа - защита на ръката
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 18
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Приемник
Консумация на ток [mA] 125
Предавател
Консумация на ток [mA] 83
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой изходи OSSD 2
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] 500; (24 V)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] 1060
Резолюция (капацитет за откриване d) [mm] 20
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] 0...6
Ширина на защитната зона [m] 3...18
Плаваща затваряща да
Време за реакция
Време за реакция [ms] 17
Условия на работа
Приложения Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния
Околна температура [°C] 0...55
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
IEC 61496-1
Удароустойчивост
IEC 61496-1
Устойчивост на вибрации
IEC 61496-1
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) 4
Съответства на изискванията
ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Време за употреба TM [h] 175200
PFH [1/h] 1,9E-08
Механични данни
Тегло [g] 5605
Размери [mm] 1161 x 35 x 45
Материал корпус: алуминий; предна леща: PC
Дължина L [mm] 1161
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 3 x Светодиод
предавател 7-сегментен LCD дисплей
приемник 3 x Светодиод
приемник 7-сегментен LCD дисплей
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 4
Монтажни шпонки: 4
винтове
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - приемник
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 0.34 mm²