1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни светлинни завеси
  5. Плавно заглушаване с конфигурируем натиск
  6. OY808S

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.
Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).

OY808S

Защитна светлинна завеса

OYA1210-14-4-05-P-1-B

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • С плаващо покриване
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • За безопасно подаване на материала в преси в металообработващата и дървообработващата промишленост
  • Отговаря на изискванията на тип 4 съгласно IEC 61496
  • Избираем широк диапазон на устройството
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Размери [mm] 1311 x 35 x 45
Приложение
Защитна функция Ограничаване на достъпа - защита на пръстите
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 18
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Приемник
Консумация на ток [mA] 125
Предавател
Консумация на ток [mA] 83
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой изходи OSSD 2
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] 500; (24 V)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] 1210
Резолюция (капацитет за откриване d) [mm] 14
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] 0...3
Ширина на защитната зона [m] 0...5
Плаваща затваряща да
Време за реакция
Време за реакция [ms] 19
Условия на работа
Приложения Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния
Околна температура [°C] 0...55
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
IEC 61496-1
Удароустойчивост
IEC 61496-1
Устойчивост на вибрации
IEC 61496-1
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Време за употреба TM [h] 175200
Свързаните с безопасността надеждност PFHD [1/h] 2,1 E -08
Механични данни
Тегло [g] 6238,6
Размери [mm] 1311 x 35 x 45
Материал корпус: алуминий; предна леща: PC
Дължина L [mm] 1311
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 3 Светодиод
предавател 1 7-сегментен LCD дисплей
приемник 3 Светодиод
приемник 1 7-сегментен LCD дисплей
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Монтажна скоба: 4
Монтажни шпонки: 4
винтове
Забележки
Указания За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.; Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Съединител: 1 x M12
Електрическо свързване - приемник
Връзка Съединител: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 0.34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — OY808S — 14.11.2012 —