- Продукти
- Технология за безопасност
- Светлинни решетки за безопасност
- Предпазни светлинни бариери с функция за заглушаване
- OY511S
Светлинни решетки за безопасност
OY511S
OYA510-02-4-12-P-4-M
Светлинни решетки за безопасност
OY511S
OYA510-02-4-12-P-4-M
- лесно свързване на сензорите за заглушаване директно към мрежата за безопасност
- заглушаване на раменете с предварително монтирани сензори за бърза настройка
- версия за заглушаване на паралелна или напречна греда за откриване на променливи размери на обекти
- интегрирана светлина за състоянието
- удобна за потребителя конфигурация чрез хардуерно окабеляване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Защита | IP 65; IP 67 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 10 |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Консумация на ток [mA] | 84 |
---|
Консумация на ток [mA] | 42 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой изходи OSSD | 2 |
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Защита срещу късо съединение | да |
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] | 510 |
---|---|
Брой на лъчите | 2 |
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] | 0...4 |
Ширина на защитната зона [m] | 3...12 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 5,5 |
---|
Условия на работа
Приложения | Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния |
---|---|
Околна температура [°C] | -30...55 |
Температура на съхранение [°C] | -30...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (без кондензация) |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Съответства на изискванията |
|
|||
Време за употреба TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 9E-09 |
Механични данни
Тегло [g] | 4720 |
---|---|
Размери [mm] | 685 x 50 x 50 |
Материал | корпус: алуминий; предна леща: PC |
Дължина L [mm] | 685 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - предавател
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - приемник
Връзка | Конектор: 1 x M12; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 1 mm² |
---|