You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Измерване на светлинни бариери
  5. OY5113

измерваща светлинна завеса

OY5113

OYA2090-210-0-10-C-3-IO

измерваща светлинна завеса

OY5113

OYA2090-210-0-10-C-3-IO

  • Просто оразмеряване на обекти във вътрешната логистика без сложно програмиране
  • Висока разделителна способност за прецизно откриване на обект
  • Лесна интеграция благодарение на стандартизиран интерфейс IO-Link
  • Селективна оценка на излъчващите обекти за определяне на размерите или разстоянията по между им.
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Защита IP 65; IP 67
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. време за закъснение при включване [ms] 300
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Приемник
Консумация на ток [mA] 100
Предавател
Консумация на ток [mA] 15
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 11
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Брой на лъчите 210
Чувствителна височината на полето [mm] 2090
Ширина на чувствителното поле (нисък интензитет на светлината) [m] 0...2
Ширина на чувствителното поле (висока интензивност на светлината) [m] 1...10
Разстояние между гредите [mm] 10
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; втора точка на превключване; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение; режим на светло / на тъмно
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 10
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 80
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
по подразбиране 1403
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...55
Температура на съхранение [°C] -25...70
Защита IP 65; IP 67
Макс. имунитет към външна светлина [klx] 10
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 клас A
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
MTTF [Години] 46
Механични данни
Тегло [g] 6,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 2163 x 30 x 28
Материал корпус: алуминий; предна леща: PC
Дължина L [mm] 2163
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 2 Светодиод
приемник 3 Светодиод
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 3
Монтажни шпонки: 3
Гайки
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - приемник
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A