1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни светлинни завеси
  5. Употреба в хранително-вкусовата промишленост
  6. OY446S

OY446S

Защитна светлинна завеса

OYA0910-30-4-15-P-1-A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
  • Устойчив на почистване с пара и високо налягане благодарение на защитната тръба
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Отговаря на изискванията на тип 4 съгласно IEC 61496
  • Избираем широк диапазон на устройството
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Размери [mm] Ø 56
Приложение
Защитна функция Ограничаване на достъпа - защита на ръката
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 2
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Приемник
Консумация на ток [mA] 83
Токова топлинна консумация [mA] 417
Предавател
Консумация на ток [mA] 42
Токова топлинна консумация [mA] 417
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой изходи OSSD 2
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] 400; (24 V)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] 910
Резолюция (капацитет за откриване d) [mm] 30
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] 0...7
Ширина на защитната зона [m] 3...15
Време за реакция
Време за реакция [ms] 7,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...55
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K)
Тестове / одобрения
EMC
IEC 61496-1
Удароустойчивост
IEC 61496-1
Устойчивост на вибрации
IEC 61496-1
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Време за употреба TM [h] 175200
Свързаните с безопасността надеждност PFHD [1/h] 1,5E-08
Механични данни
Тегло [g] 5820
Размери [mm] Ø 56
Материал защитна тръба: PMMA прозрачен; Предпазна капачка: POM; скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: силикон
Дължина L [mm] 1087
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 1 Светодиод
приемник 2 Светодиод
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Кабел: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - приемник
Връзка Кабел: 15 m, PVC; Максимална дължина на кабела: 100 m; 10 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — OY446S — 20.12.2012 —