- Продукти
- Технология за безопасност
- Светлинни решетки за безопасност
- Употреба в хранително-вкусовата промишленост
- OY422S
Защитни светлинни мрежи
OY422S
OYA0810-03-4-15-P-1-A
Защитни светлинни мрежи
OY422S
OYA0810-03-4-15-P-1-A
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- Устойчив на почистване с пара и високо налягане благодарение на защитната тръба
- Надеждна защита на опасни зони и врати
- Отговаря на изискванията на тип 4 съгласно IEC 61496
- Избираем широк диапазон на устройството
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K) |
Приложение
Защитна функция | Ограничаване на достъпа - защита на тялото |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 20 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 2 |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Консумация на ток [mA] | 83 |
---|---|
Токова топлинна консумация [mA] | 417 |
Консумация на ток [mA] | 42 |
---|---|
Токова топлинна консумация [mA] | 417 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой изходи OSSD | 2 |
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Защита срещу късо съединение | да |
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] | 810 |
---|---|
Брой на лъчите | 3 |
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] | 0...7 |
Ширина на защитната зона [m] | 3...15 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 2,5 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...55 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Съответства на изискванията |
|
|||
Време за употреба TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,0E-08 |
Механични данни
Тегло [g] | 6450 |
---|---|
Размери [mm] | 1077 x 76 x 74 |
Материал | защитна тръба: PMMA прозрачен; Предпазна капачка: POM; скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: силикон |
Дължина L [mm] | 1077 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - предавател
Връзка | Кабел: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Електрическо свързване - приемник
Връзка | Кабел: 15 m, PVC; Максимална дължина на кабела: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|