You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. Светлинни решетки за безопасност
  4. Употреба в хранително-вкусовата промишленост
  5. OY421S

Защитни светлинни мрежи

OY421S

OYA0510-02-4-15-P-1-A

Защитни светлинни мрежи

OY421S

OYA0510-02-4-15-P-1-A

  • Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
  • Устойчив на почистване с пара и високо налягане благодарение на защитната тръба
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Отговаря на изискванията на тип 4 съгласно IEC 61496
  • Избираем широк диапазон на устройството
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Електрическо изпълнение PNP
Защита IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K)
Приложение
Защитна функция Ограничаване на достъпа - защита на тялото
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] 20
Работно напрежение [V] 24 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 2
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Приемник
Консумация на ток [mA] 83
Токова топлинна консумация [mA] 333
Предавател
Консумация на ток [mA] 42
Токова топлинна консумация [mA] 333
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой изходи OSSD 2
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] 400; (24 V)
Защита срещу късо съединение да
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] 510
Брой на лъчите 2
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] 0...7
Ширина на защитната зона [m] 3...15
Време за реакция
Време за реакция [ms] 2,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...55
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 95
Защита IP 65; IP 67; IP 69K; (със защитна тръба: IP 69K)
Тестове / одобрения
EMC
IEC 61496-1
Удароустойчивост
IEC 61496-1
Устойчивост на вибрации
IEC 61496-1
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) 4
Съответства на изискванията
ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Време за употреба TM [h] 175200
PFH [1/h] 9,2E-09
Механични данни
Тегло [g] 4700
Размери [mm] 777 x 76 x 74
Материал защитна тръба: PMMA прозрачен; Предпазна капачка: POM; скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: силикон
Дължина L [mm] 777
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
предавател 1 x Светодиод
приемник 2 x Светодиод
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - предавател
Връзка Кабел: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²
Електрическо свързване - приемник
Връзка Кабел: 15 m, PVC; Максимална дължина на кабела: 100 m; 10 x 0,34 mm²