- Продукти
- Технология за безопасност
- Защитни светлинни завеси
- Използват в заводската автоматизация
- OY058S
Защитна светлинна завеса
OY058S
OYA1210-40-2-12-P-1
Защитна светлинна завеса
OY058S
OYA1210-40-2-12-P-1
- Надеждна защита на опасни зони и врати
- Отговаря на изискванията на тип 2 съгласно IEC 61496
- Избираем широк диапазон на устройството
- Тънка, здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Защита | IP 65; IP 67 |
Приложение
Защитна функция | Ограничаване на достъпа - защита на ръката |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 20 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 2 |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Консумация на ток [mA] | 83 |
---|
Консумация на ток [mA] | 42 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Брой изходи OSSD | 2 |
Макс. токово натоварване на изход OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Защита срещу късо съединение | да |
Обхват на следене
Височина на защитената зона [mm] | 1210 |
---|---|
Резолюция (капацитет за откриване d) [mm] | 40 |
Ширина на защитната зона (слаба осветеност) [m] | 0...4 |
Ширина на защитната зона [m] | 3...12 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 11,5 |
---|
Условия на работа
Приложения | Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния |
---|---|
Околна температура [°C] | -10...55 |
Температура на съхранение [°C] | -20...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
ESPE (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Съответства на изискванията |
|
||
Време за употреба TM [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 5,0E-08 |
Механични данни
Тегло [g] | 4255 |
---|---|
Размери [mm] | 1263 x 28 x 30 |
Материал | корпус: алуминий; предна леща: PC |
Дължина L [mm] | 1263 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - предавател
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - приемник
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 100 m; за напречно сечение на проводника 0.34 mm² |
---|