1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. OW0001

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

OW0001

Инфрачервен температурен сензор

OWF-5000-ABOA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 58 / L = 129
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 10,5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 10,5
Минимален работен ток [mA] 15
Макс. ток на утечка [mA] 7
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 50
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 20
Честота на превключване DC [Hz] 25
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Хистерезис на диапазона на засичане [%] 1...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 609
Механични данни
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 58 / L = 129
Материал месинг с бронзово покритие
Материал на лещата
стъкло
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
фиброоптика с алуминиев шлаух
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — OW0001-00 — 06.03.2003 —