You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. OU5072

Ретро-рефлекторен сензор

OU5072

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Ретро-рефлекторен сензор

OU5072

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 160
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [m] < 3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 28 x 16 x 51
Материал PPE модифициран
Материал на лещата
стъкло
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
Ъглова скоба
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²