оптични вилични сензори
OPU701
OPULFPKG/IO-Link/AS
оптични вилични сензори
OPU701
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Надеждно откриване на малки обекти
- Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник
- Замърсяването се сигнализира чрез постоянно наблюдение на количеството светлина
- Режимите на работа могат да бъдат зададени в съответствие с конкретното приложение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Рейтинг на изолацията [V] | 500 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 150 |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 655 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (по избор) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 0,05 |
---|
Прецизност / отклонения
Повторяемост [mm] | 0,01 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване; Min./Max. Signalspeicher; Режим на работа | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 548 |
Механични данни
Тегло [g] | 131 |
---|---|
Размери [mm] | 70 x 10 x 80 |
Дълбочина на вилката D [mm] | 55 |
Ширина на вилката W [mm] | 50 |
Материал | корпус: цинкова отливка с прахово покритие; Леща: стъкло |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|
Други данни
режим на работа, регулируем чрез IO-Link
стандартен | с висока резолюция | Power | Speed | |
Резолюция | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Повторяемост | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Честота на превключване | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Повторяемост | 3 σ |