Оптичен ъглов сензор
OPL202
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
Оптичен ъглов сензор
OPL202
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
- Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник
- Фин и прецизен светлинен лъч през цялата дължина на вилката
- Металният корпус намалява изкривяването
- Избираем чрез въртящ се превключвател режим на включване при наличие/липса на светлина
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (по избор) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 0,3 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 709 |
Механични данни
Тегло [g] | 116 |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 10 x 75 |
Странична дължина X [mm] | 50 |
Странична дължина Y [mm] | 50 |
Ширина на сензора Z [mm] | 60 |
Материал | корпус: цинкова отливка черен, анодизиран; Леща: стъкло |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|