You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. OL5038

Дифузен сензор

OL5038

OLT-FPKG/LS-400

Дифузен сензор

OL5038

OLT-FPKG/LS-400

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O5H500 + E21122 Сравнение на изделия: OL5038 / O5H500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 37
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 1...1000; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 250
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 75 x 27 x 62
Материал PBT
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x 7/8"