- Продукти
- OL5023
Ретро-рефлекторен сензор
OL5023
OLPLFNKG/US-100
Ретро-рефлекторен сензор
OL5023
OLPLFNKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O5P700 + EVC01E + E21122 Сравнение на изделия: OL5023 / O5P700 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30; (Работа; $Einstellung: < 50 mA) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 675 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] | 3,5 |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 10 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0,2...13; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 3 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 25 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|