1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. OL5009

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: O5H500 + E21122 – Сравнение на изделия: OL5009 / O5H500
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

OL5009

Дифузен сензор

OLT-FPKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 75 x 27 x 62
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 37
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Функция за проверка на изхода да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] 3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] 10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 1...1000; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 300
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 75 x 27 x 62
Материал PA; PBT
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
диаграми и графики
графика на печалба
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — OL5009-00 — 03.03.2008 —