Оптичен сензор за разстояние
OID251
OIDLCPKG/US
Оптичен сензор за разстояние
OID251
OIDLCPKG/US
- Много дълъг диапазон, поради измерване на времето за преминаване
- Надеждно потискане на фона и независимо от цвета детектиране
- Лесна настройка на параметри чре пръстен за настройка, който може да се застопорява
- Лазерна защита клас 1 за изискванията на автомобилната промишленост
- Лесна комуникация чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 75; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 650 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (антивалентен) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 11 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 5 | |
---|---|---|
Размерите на светлинното петно се отнасят до | 2 m | |
Хистерезис на диапазона на засичане [%] | < 5 | |
Забележка относно хистерезиса на обхвата |
|
|
Възможно е подтискането на фон | да | |
Потискане на фона [m] | < 20 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,03...2 |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 33 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6,6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 239 |
Механични данни
Тегло [g] | 206,5 |
---|---|
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; предна леща: PMMA; LED прозорец: PC; PBT; PC; FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | cm | ||||
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
хистерезис графика
|
|
---|