You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. OGT301

Дифузен сензор

OGT301

OGT-FPKG/6M

Дифузен сензор

OGT301

OGT-FPKG/6M

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
  • Много дълъг диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус с резба
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 25
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz] 2000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 2...800; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Фабрична настройка
режим на светло
Диапазон на настройка [mm] 150...800
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 66
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 473
Механични данни
Тегло [g] 255
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 80,4
Означение на резбата M18 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Функция обучение да
Електронно заключване да
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
диаграми и графики
графика на печалба