Бариерен сензор - предавател
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
Бариерен сензор - предавател
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
- Здрав правоъгълен корпус от неръждаема стомана с резба М18 отстрани
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Много дълъг диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 32 |
Консумация на ток [mA] | 17 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 662 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | 15 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 800 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,5 | ||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време | ||||
Поддържаните устройства |
|
||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...80 |
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1011 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 78 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 | |
Размери [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|