Ретро-рефлекторен сензор
OGP280
OGP-DPKG/US/CUBE
Ретро-рефлекторен сензор
OGP280
OGP-DPKG/US/CUBE
- Здрав правоъгълен метален корпус с резба М18 отстрани
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Много дълъг диапазон
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата и състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 32 |
Консумация на ток [mA] | 21 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 662 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,1...4; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 160 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,5 | ||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...60 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 905 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 58,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 | |
Размери [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | цинкова отливка; PEI | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|