ЛАЗЕРЕН дифузен сензор
OGH701
OGHLFNKG/US100
ЛАЗЕРЕН дифузен сензор
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Надеждно откриване на малки обекти
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Лазерна защита клас 1 за изискванията на автомобилната промишленост
- Просто подравняване благодарение на видимата светлинна точка на лазера
- Прецизно потискане на фона
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | с резба |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 20...200; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 20...200 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 20...100 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 20...70 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 1,5 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 1,2 |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 497 |
Механични данни
Тегло [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|