Бариерен сензор - приемник
OGE302
OGE-DPKG/6M
Бариерен сензор - приемник
OGE302
OGE-DPKG/6M
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Много дълъг диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 10 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 20 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1112 |
Механични данни
Тегло [g] | 255,8 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|