Бариерен сензор - приемник
OGE280
OGE-DPKG/US/CUBE
Бариерен сензор - приемник
OGE280
OGE-DPKG/US/CUBE
- Здрав правоъгълен метален корпус с резба М18 отстрани
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Много дълъг диапазон
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 32 |
Консумация на ток [mA] | 16 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 662 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | 20 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,5 | ||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...60 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 961 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 60 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 | |
Размери [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | цинкова отливка; PEI | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|