- Продукти
- OGD593
Оптичен сензор за разстояние
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
Оптичен сензор за разстояние
OGD593
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Малък компактен дизайн със стандартна M18 резба и PMD технология за връзката на времето
- измерване до най-близкия милиметър и наблюдение на разстоянията в хода на движение
- Лесно настройване с 3 бутона или IO-Link
- Visualisierung_des_Abstandswertes_ueber_IO_Link_und_2_Farb_Display_am_Geraet
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Приложение [m] | 0,03...0,3 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 75; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 650 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени / нормално затворени; (настроеваеми) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (на изход) |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. светла пета ширина [mm] | 1 |
---|---|
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 1 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Потискане на фона [m] | 0,03...19,2 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 33 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -30...80 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 181 |
Механични данни
Тегло [g] | 135,2 |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Размери [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; предна леща: стъкло |
Настройка на обектив | странични лещи |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
хистерезис графика
|
|
---|
|
|
---|
Други данни
параметър | Диапазон на настройка | Фабрична настройка |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Повтаряемост: 6 σ
Повторяемост на измерените стойности | ||
разстояние | Бял (90 % отразяване) | черно (6% ... 90% освобождаване) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Стойностите са валидни при | |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 10 klx |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 15 |