You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. OG5114

Дифузен сензор

OG5114

OGT-FPKG/V4A/US-100

Дифузен сензор

OG5114

OGT-FPKG/V4A/US-100

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OGT300 Сравнение на изделия: OG5114 / OGT300 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус с резба
Приложение
Система контакти със златно покритие; Функция за проверка на изхода
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 32
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Функция за проверка на изхода да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] 3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] 10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] < 600; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 169
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Означение на резбата M18 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
графика на печалба