- Продукти
- OG5020
Фиброоптичен усилвател
OG5020
OGF-HNKG
Фиброоптичен усилвател
OG5020
OGF-HNKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OK5002 Сравнение на изделия: OG5020 / OK5002 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...50 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 160 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 0,08; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | < 15; (Дифузен сензор) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,182 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие |
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
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|