1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. OB5028

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: OBF505 – Сравнение на изделия: OB5028 / OBF505
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

OB5028

Фиброоптичен усилвател

OBF-FPKG/T/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 36 x 15 x 60
Приложение
Система Функция за проверка на изхода
Дизайн за оптични влакна с метална обвивка FE/FT-50
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 35
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 660
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Функция за проверка на изхода да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] 3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] 10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Функция за време [s] 0,002...0,09
Обхват на следене
Обхват [m] 0...1; (Бариерен сензор)
Обхват [mm] 0...150; (Дифузен сензор)
Възможност за регулиране на обхвата да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 440
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 36 x 15 x 60
Материал ABS
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Незащитена зона 1 x Светодиод, червен
Работна резерва 4 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
режим на светло отговаря на изходната функция на NC за проводникова оптика
съответства на изходната функция на NO за оптични влакна с дифузно отразяване
режим на тъмно съответства на изходната функция на NO за проводникови оптични влакна
съответства на изходната функция на NC за оптична оптика с дифузно отразяване
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — OB5028-00 — 06.03.2003 —