You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. OA5105

Ретро-рефлекторен сензор

OA5105

OAR-FCKG/T

Ретро-рефлекторен сензор

OA5105

OAR-FCKG/T

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O4P500 Сравнение на изделия: OA5105 / O4P500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Система Функция за проверка на изхода
Функционален принцип Ретро-рефлекторен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Функция за проверка на изхода да
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] 10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Макс. текущото натоварване в режим на двоен изход [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 300
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Функция за време [s] 0,5...10
Обхват на следене
Обхват [m] 0,25...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] 0,25...10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 350
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Тегло [g] 0,285
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 90 x 30 x 70
Материал PPO модифициран
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Обслужващи елементи
Отложен старт / отложено изключване се избират посредством плъзгащ се превключвател
Аксесоари
Доставени артикули
Ъглова скоба: 1, E20514
отвертка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5
диаграми и графики
графика на печалба