Ретро-рефлекторен сензор
O8P205
O8P-DNKG/0,30M/AS/4P
Ретро-рефлекторен сензор
O8P205
O8P-DNKG/0,30M/AS/4P
- Изключително малък корпус за използване на места с ограничено пространство
- За надеждно отчитане на позиция в подаващата и обработващата технология
- Точно детектиране на много малки, много плоски или силно отражателни компоненти
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Много дълъг диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,02...1,8; (Призматичен рефлектор Ø 30 E20004) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 120 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1067 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 22,9 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Материал | корпус: ABS; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PVC, черен, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|