1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O6 за влажни зони
  6. O6T300

O6T300

Дифузен сензор

O6T-FPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 16; ((24 V))
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло / на тъмно; (по избор)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Обхват на следене
Обхват [mm] 5...500; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 15
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Контрол на крайната стойност на обхвата [mm] 100...500
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 910
UL удобрение
Номер за одобрение на UL E003
Механични данни
Тегло [g] 81
Корпус правоъгълен
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: EPDM
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
диаграми и графики
графика на печалба
x: разстояние [mm]
y: коефициент на излишък на печалба
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — O6T300-02 — 06.03.2017 —