1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Лазерни сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O6
  6. O6S701

O6S701

Бариерен сензор - предавател

O6SLOOKG/0,30m/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
  • iolink

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Защита на лазера клас 1
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 35,4 x 13 x 21
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 10; (24 V)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 650
Обхват на следене
Предавател / приемник предавател
Обхват [m] < 15
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] 7; (15 m)
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 35
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
IO-Link ID на устройството 523d / 00020Bh
Профили Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...60
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Защита на лазера клас 1
Бележки за лазерната защита
Внимание: Лазерна светлина
лазерен клас: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Съответства на 21 CFR 1040, с изключение на отклоненията съгласно Заявление за лазери № 50 от юни 2007 г.
MTTF [Години] 697
Механични данни
Тегло [g] 33,2
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 35,4 x 13 x 21
Материал корпус: ABS; PPSU; уплътнение: EPDM
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Кабел: 0,3 m, PUR, черен, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²
Връзка Съединител: 1 x M12
диаграми и графики

x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — O6S701-00 —