You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Фотоелектрични сензори
  4. Всички фотоелектрични сензори
  5. O6S400

Бариерен сензор - предавател

O6S400

O6S-OOKG/AS/4P

Бариерен сензор - предавател

O6S400

O6S-OOKG/AS/4P

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в металообработката и в автомобилната промишленост
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Приложение подходящ за използване в машиностроенето
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 11; ((24 V))
Клас на защита III
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Обхват на следене
Предавател / приемник предавател
Обхват [m] < 10
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 300
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65; IP 67; IP 68
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 2942
UL удобрение
Номер за одобрение на UL E002
Механични данни
Тегло [g] 33,7
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 34,8 x 13 x 21
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: FKM
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Усилие на затягане [Nm] 1; (винтове)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M8; кодиране: A
диаграми и графики
графика на печалба
x: разстояние [mm]
y: коефициент на излишък на печалба