Бариерен сензор - предавател
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
Бариерен сензор - предавател
O6S305
O6S-OOKG/AS/4P
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 11; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 10 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 300 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,5 | ||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1239 | ||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 33,8 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: EPDM | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи | |
Усилие на затягане [Nm] | 1; (винтове) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|