1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Малък правоъгълен дизайн O6 за влажни зони
  6. O6S301

Бариерен сензор - предавател

O6S-OOKG/0,30m/US

O6S301

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Много дълъг диапазон, независимо от цвета на обекта
  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 11; ((24 V))
Клас на защита III
Тип на светлината червена светлина
Дължина на вълната [nm] 633
Обхват на следене
Предавател / приемник предавател
Обхват [m] < 10
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 300
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 2600
UL удобрение
Номер за одобрение на UL E005
Механични данни
Тегло [g] 50,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 34,8 x 13 x 21
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); пластмаси: PPSU; уплътнение: EPDM
Материал на лещата
PMMA
Настройка на обектив странични лещи
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²
Връзка Съединител: 1 x M12
диаграми и графики
графика на печалба
x: разстояние [mm]
y: excess gain factor
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — O6S301-00 — 21.03.2013 —