Сензор за контраст
O5K500
O5K-FAKG/US100
Сензор за контраст
O5K500
O5K-FAKG/US100
- Надеждно детектиране на печатни маркировки и особено плоски обекти
- Автоматичен избор на идеалния цвят на излъчената светлина
- Лесно регулиране на действието на устройството чрез обучение
- Много висока честота на превключване от 10 000 Hz за бързи процеси
- Широка гама крепежни елементи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина; зелена светлина; синя светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 50; ((24 V)) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина; зелена светлина; синя светлина |
Дължина на вълната [nm] | 625; 525; 465 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (Автоматично установяване на товар PNP/NPN) |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 18...22 |
---|---|
Макс. светла пета ширина [mm] | 1,5 |
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 5 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 0,05 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 568 |
Механични данни
Тегло [g] | 79,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Материал | корпус: PA; рамка: неръждаема стомана; интерфейс на оператора: TPU / PC | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Функция обучение | да | ||
Електронно заключване | да |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |