- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Системи за наблюдение
- Системи за наблюдение
- O3R222
3D камера
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
3D камера
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Резолюция на изображението 3D [px] | 224 x 172 |
Ъгъл на отвора [°] | 128 x 80 |
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45 |
Честота на повторение на изображение [Hz] | 20 |
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] | 20 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Макс. токово потребление [mA] | 800 |
Консумация на енергия [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Вградено осветление | да; (инфрачервен: 940 nm невидимо излъчване) |
Обхват на следене
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Резолюция на изображението 3D [px] | 224 x 172 |
Ъгъл на отвора [°] | 128 x 80 |
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45 |
Честота на повторение на изображение [Hz] | 20 |
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] | 20 |
Интерфейси
Стандарт за предаване | FPD-Link |
---|---|
Тип конектор | HFM (Mini-Fakra) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...40 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 54 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||
Електрическа защита |
|
Механични данни
Тегло [g] | 187,9 |
---|---|
Размери [mm] | 90 x 31 x 26 |
Материал | корпус: цинкова отливка с покритие; Капак: PMMA; прозорец: стъкло / PMMA; задната част на корпуса: алуминий с покритие |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - 2D / 3D камера
Конектор: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A) |
Други данни
Размер на видимото поле
обхват на измерване / разстояние [m] | Дължина [m] | Ширина [m] |
1,00 | 1,15 | 0,80 |
2,00 | 2,30 | 1,65 |
3,00 | 3,45 | 2,50 |
4,00 | 4,60 | 3,30 |
5,00 | 5,80 | 4,15 |
6,00 | 6,95 | 4,95 |
7,00 | 8,10 | 5,80 |
повторяемост на измерването на разстоянието на отделен пиксел
обхват на измерване / разстояние [m] | повтаряемост на измерените стойности на разстоянието върху сиви обекти (18% отразяваща способност) [mm] | Прецизност [mm] |
типична стойност | типична стойност | |
0...1 | ± 5 | ± 9 |
1...2 | ± 6 | ± 10 |
2...3 | ± 9 | ± 12 |
3...4 | ± 13 | ± 13 |
4...5 | ± 19 | ± 15 |
5...6 | ± 27 | ± 16 |
6...7 | ± 36 | ± 18 |
object in centre of the image | |
Околна температура | 20° C |
измерено при отразяваща способност от 18% до 90% | |
Повторяемостта може да бъде оптимизирана с филтърни функции |
Температурен дрифт
Температурен обхват | -10...40 °C |
Температурен дрифт [mm/K] | 0,1 |