You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Камери
  4. 3D Камери за мобилни приложения
  5. O3M261

3D сензор за мобилни приложения

O3M261

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/95

3D сензор за мобилни приложения

O3M261

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/95

  • Надеждно 3D детектиране на сцени и обекти
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Надеждно измерване на разстояние поради измерване на времето за преминаване
  • С вградена 2D камера и функция за наслагване
  • Индикация с предупреждения и препятствия при живото изображение
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Резолюция на изображението [px] 640 x 480
Резолюция на изображението 3D [px] 64 x 16
Ъгъл на отвора [°] 120 x 90
Ъгъл на отвор 3D [°] 95 x 32
Честота на повторение на изображение [Hz] 25
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Приложение
Приложение изход на 3D изображения; изход на 2D изображения
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...32 DC
Консумация на ток [mA] < 600
Консумация на енергия [W] 4,6
Клас на защита III
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Сензор за разпознаване на обекти PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Изходи
Видео изход PAL (720x576)
Обхват на следене
Резолюция на изображението [px] 640 x 480
Резолюция на изображението 3D [px] 64 x 16
Ъгъл на отвора [°] 120 x 90
Ъгъл на отвор 3D [°] 95 x 32
Честота на повторение на изображение [Hz] 25
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Über PC mit ifm Vision Assistant
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN; Ethernet
Брой CAN интерфейси 1
Брой Ethernet интерфейси 1
Брой видео интерфейси (CVBS) 1
Забележка за интерфейсите
Извеждане на предварително обработени данни през CAN интерфейс
CAN
Скорост на предаване 250 (125...1000) kBaud
Протокол CANopen; UDS
Фабричните настройки
J1939 интерфейс: по подразбиране
адрес на устройството (ECU): 239
UDS интерфейс: 500 (125...1000) kBaud
Тип на ползване Задаване на параметри; Пренос на данни
Ethernet
Протокол UDP/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.1.1
маска на подмрежата: 255.255.255.0
целеви IP адрес: 255.255.255.255
целеви порт: 42000
Тип на ползване Пренос на данни
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Забележка за температурата на околната среда
с висока честота на повтаряне на изображението от 25 Hz
Температура на съхранение [°C] -40...105
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки)
Макс. имунитет към външна светлина [klx] 120
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-4 индустриални среди
DIN EN 61000-6-2 индустриални среди
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 30 Земно притегляне / 6 ms подутина
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 10 Земно притегляне / 10...500 Hz чиста сянка
DIN EN 60068-2-64 10...1000 Hz шум
Електрическа защита
DIN EN 61010-2-201 токов удар / електрическо захранване само чрез схеми PELV
MTTF [Години] 58
Механични данни
Тегло [g] 1168,05
Размери [mm] 143,8 x 85 x 70,1
Материал корпус: алуминиева отливка; диск: Gorilla Glass
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазни капаци
Забележки
Забележки
Устройството за осветяване е необходимо при работата на датчика.
Използвайте само оригинални кабели ifm, за да свържете сензора и осветителното тяло.
Специфичните за функцията стойности на производителност могат да бъдат намерени в приложената документация.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - CAN
Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D
Електрическо свързване - видео
Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Други данни
размер на зрителното поле с корекция на изкривяването на обектива
обхват на измерване / разстояние [m] Дължина [m] Ширина [m]
5 11 2,9
10 21,8 5,7
15 32,7 8,6
30 65 17
обхват на измерване за разпознаване на обект
тип обект / размер на обекта условие на приложението Обхват на измерване [m]
превозно средство слънчево (~ 120 klx) 0,25...21
облачно (~ 20 klx) 0,25...30
тъмнина 0,25...35
човек слънчево (~ 120 klx) 0,25...9
облачно (~ 20 klx) 0,25...12
тъмнина 0,25...15
ретрорефлектор слънчево (~ 120 klx) 1...29
облачно (~ 20 klx) 1...42
тъмнина 1...55
софтуерен вариант: OD разпознаване на обект
обхват на измерване на ROI
условие на приложението Обхват на измерване [m]
типична стойност
слънчево (~ 120 klx) 0,25...8
облачно (~ 20 klx) 0,25...11
тъмнина 0,25...21
софтуерен вариант : DI / BF дистанционно изображение основни функции
точност на измерване
условие на приложението точност на измерване [cm]
типична стойност
слънчево (~ 120 klx) ± 15
облачно (~ 20 klx) ± 10
тъмнина ± 5
софтуерен вариант : DI / BF дистанционно изображение основни функции