- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Сензори за разпознаване на обекти
- 3D сензори за мобилни приложения
- O3M161
3D сензор за мобилни приложения
O3M161
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/95
3D сензор за мобилни приложения
O3M161
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/95
- Надеждно 3D детектиране на сцени и обекти
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Надеждно измерване на разстояние поради измерване на времето за преминаване
- Компактен и здрав корпус
- Много голямо разстояние на регистриране, до 35 m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Резолюция на изображението 3D [px] | 64 x 16 |
Ъгъл на отвор 3D [°] | 95 x 32 |
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Приложение
Приложение | изход на 3D изображения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 400 |
Консумация на енергия [W] | 3,6 |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip |
Обхват на следене
Резолюция на изображението 3D [px] | 64 x 16 |
---|---|
Ъгъл на отвор 3D [°] | 95 x 32 |
Честота на повторение на изображението 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Брой CAN интерфейси | 1 | |
Брой Ethernet интерфейси | 1 | |
Забележка за интерфейсите |
|
Скорост на предаване | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Протокол | CANopen; UDS | |||
Фабричните настройки |
|
|||
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Протокол | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
||||
Тип на ползване | Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...105 | |
Защита | IP 67; IP 69K; (с монтирани съединители или защитни капачки) | |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 120 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Електрическа защита |
|
||||
MTTF [Години] | 78 |
Механични данни
Тегло [g] | 1059,85 |
---|---|
Размери [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Материал | корпус: алуминиева отливка; диск: Gorilla Glass |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - CAN
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Други данни
размер на зрителното поле с корекция на изкривяването на обектива
обхват на измерване / разстояние [m] | Дължина [m] | Ширина [m] |
5 | 11 | 2,9 |
10 | 21,8 | 5,7 |
15 | 32,7 | 8,6 |
30 | 65 | 17 |
обхват на измерване за разпознаване на обект
тип обект / размер на обекта | условие на приложението | Обхват на измерване [m] |
превозно средство | слънчево (~ 120 klx) | 0,25...21 |
облачно (~ 20 klx) | 0,25...30 | |
тъмнина | 0,25...35 | |
човек | слънчево (~ 120 klx) | 0,25...9 |
облачно (~ 20 klx) | 0,25...12 | |
тъмнина | 0,25...15 | |
ретрорефлектор | слънчево (~ 120 klx) | 1...29 |
облачно (~ 20 klx) | 1...42 | |
тъмнина | 1...55 |
софтуерен вариант: | OD разпознаване на обект |
обхват на измерване на ROI
условие на приложението | Обхват на измерване [m] |
типична стойност | |
слънчево (~ 120 klx) | 0,25...8 |
облачно (~ 20 klx) | 0,25...11 |
тъмнина | 0,25...21 |
софтуерен вариант : | DI / BF дистанционно изображение основни функции |
точност на измерване
условие на приложението | точност на измерване [cm] |
типична стойност | |
слънчево (~ 120 klx) | ± 15 |
облачно (~ 20 klx) | ± 10 |
тъмнина | ± 5 |
софтуерен вариант : | DI / BF дистанционно изображение основни функции |