3D камера
O3D303
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
3D камера
O3D303
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
- Визуална оценка на разстояние, ниво или обем
- Надеждно измерване на разстояние поради измерване на времето за преминаване
- Осветление, измерване и оценка в един модул
- Извеждане на 93 000 стойности на разстояние и измерване на подробна оценка на приложението
- Интегриране с помощта на интуитивен софтуер за настройка на параметрите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45; (номинална стойност без коригиране на изкривяването на обектива) |
Макс. скорост на четене [Hz] | 25 |
Приложение
Приложение | изход на 3D изображения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 2400; (върховия импулсен ток; типична стойност: 420; максимална стойност: 1600) |
Консумация на енергия [W] | 10; (типична стойност) |
Клас на защита | III |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip |
Вградено осветление | да; (инфрачервен: 850 nm невидимо излъчване Светодиод) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тригер | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Работен обхват [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Забележка за работното разстояние |
|
||
Резолюция на изображението 3D [px] | 352 x 264 | ||
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45; (номинална стойност без коригиране на изкривяването на обектива) | ||
Макс. скорост на четене [Hz] | 25 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | < 30 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез компютър с ifm Vision Assistant или XML-RPC |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Скорост на предаване | 10; 100 | |||
Протокол | TCP/IP | |||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 8; (с намалена точност на измерване и повторяемост: < 100) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Фотобиологична безопасност | освободена група; (DIN EN 62471) | ||||
Електрическа защита |
|
||||
MTTF [Години] | 45,02 |
Механични данни
Тегло [g] | 766,95 |
---|---|
Размери [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Материал | корпус: алуминиева отливка; предна леща: Gorilla Glass; Визуализация на функцията: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Други данни
Размер на видимото поле
без коригиране на изкривяването на обектива | с корекция на изкривяването на обектива | |||
обхват на измерване / разстояние [m] | Дължина [m] | Ширина [m] | Дължина [m] | Ширина [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,50 |
1,00 | 0,80 | 1,13 | 0,75 | 1,00 |
2,00 | 1,60 | 2,26 | 1,50 | 2,00 |
3,00 | 2,40 | 3,39 | 2,25 | 3,00 |
4,00 | 3,20 | 4,52 | 3,00 | 4,00 |
5,00 | 4,00 | 5,65 | 3,75 | 5,00 |