- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Сензори за разпознаване на обекти
- 3D сензори
- O3D302
3D сензор
O3D302
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
3D сензор
O3D302
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
- Надеждно определяне на обем за технологии за съхранение и за конвейерни технологии
- Безконтактно оразмеряване на правоъгълни обекти, като картонени опаковки или пакети
- Надеждно измерване на височина, ширина и дължина за измерване на дължината на лентата и обема
- Надеждно определяне на размер, ориентация и позиция на обектите за автоматично планиране на мястото за съхранение
- Комутиращи изходи и Ethernet интерфейс за технологични данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението 3D [px] | 176 x 132 |
---|---|
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45; (номинална стойност без коригиране на изкривяването на обектива) |
Макс. скорост на четене [Hz] | 25 |
Приложение
Приложение | оразмеряване на обекта; напълно следене; Следене на ниво; следене на разстоянието; следене на обема |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 2400; (върховия импулсен ток; типична стойност: 420; максимална стойност: 1600) |
Консумация на енергия [W] | 10; (типична стойност) |
Клас на защита | III |
Сензор за разпознаване на обекти | PMD 3D ToF-Chip |
Вградено осветление | да; (инфрачервен: 850 nm невидимо излъчване Светодиод) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 3; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Тригер | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Брой цифрови входове | 2 |
Входна верига на цифрови входове | 24 V PNP/NPN; (конфигурируеми; IEC 61131-2 Typ 3) |
Изходи
Общ брой на изходите | 3 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 3; (конфигурируеми) |
Изходна функция | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 10000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Работен обхват [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Забележка за работното разстояние |
|
||
Резолюция на изображението 3D [px] | 176 x 132 | ||
Ъгъл на отвор 3D [°] | 60 x 45; (номинална стойност без коригиране на изкривяването на обектива) | ||
Макс. скорост на четене [Hz] | 25 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | < 30 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Скорост на предаване | 10; 100 | |||
Протокол | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 8; (с намалена точност на измерване и повторяемост: < 100) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Фотобиологична безопасност | освободена група; (DIN EN 62471) | ||||
Електрическа защита |
|
||||
MTTF [Години] | 43,08 |
Механични данни
Тегло [g] | 772,35 |
---|---|
Размери [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Материал | корпус: алуминиева отливка; предна леща: Gorilla Glass; Визуализация на функцията: PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Други данни
размер на зрителното поле с корекция на изкривяването на обектива
обхват на измерване / разстояние [m] | Дължина [m] | Ширина [m] | ||
0,50 | 0,37 | 0,50 | ||
1,00 | 0,75 | 1,00 | ||
2,00 | 1,50 | 2,00 | ||
3,00 | 2,25 | 3,00 | ||
4,00 | 3,00 | 4,00 | ||
5,00 | 3,75 | 5,00 |