Аналогова камера за мобилни машини
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
Аналогова камера за мобилни машини
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
- Аналогов видео изход за следене на задната зона в мобилни машини
- Капсулиран, устойчив на атмосферни влияния корпус
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Температурно контролирано нагряване на лещата
- EО одобрение на тип E4
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението [px] | 640 x 480 |
---|---|
Ъгъл на отвора [°] | 170 x 117 |
Приложение
Система | ширмован кабел |
---|---|
Приложение | Вградена огледална функция |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 280; (с нагряване на лещите) |
Защита срещу пренапрежение | да |
Сензор за разпознаване на обекти | ¼ "4: 3 VGA CMOS сензор за изображения Цвят |
Включване пиков ток [mA] | 1000 |
Продължителност на пиковия ток на включване [ms] | 2 |
Изходи
Видео изход | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резолюция на изображението [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Ъгъл на отвора [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Чувствителност към светлина [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Динамичен диапазон [dB] | > 80 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
Тест с пръскане на сол |
|
Механични данни
Тегло [g] | 301,7 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Материал | корпус: PC/ABS; предна леща: полиамид подсилено фибростъкло |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m | |
Конектор: 1 x M16; кодиране: A; Екраниран кабел за свързване: true |