- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Оптична идентификация
- Многокодов четец с интерфейс за полева шина
- O2I350
Четци на 1D/2D кодове
O2I350
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
Четци на 1D/2D кодове
O2I350
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Независимо от ориентацията четене на 1D и 2D кодове
- Разпознаване на повече от 30 различни вида кодове
- Вградена в датчика система за сравняване на кодове
- Осветление с възможност за сегментиране за приложения с проблемни повърхности
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Резолюция на изображението [px] | 640 x 480 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 300 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 625 |
Сензор за разпознаване на обекти | Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Вградено осветление | да; (червена светлина: 625 nm 4 осветителни сегмента индивидуален контрол чрез операционната програма на компютъра) |
Маркировка лазер | да; (червен; Защита на лазера клас 2 DIN EN 60825-1) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тригер | вътрешен; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Изходна функция | 24 V PNP |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работен обхват [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Резолюция на изображението [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Тип леща | стандартен | ||||||||||||||||
Четливи кодове | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Чисти шрифтове | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Разпознаване на текст | да | ||||||||||||||||
Ненасочено прочитане | да | ||||||||||||||||
Макс. наклон към равнината на изображението [°] | 45 | ||||||||||||||||
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез 2 бутона и 10 сегментен дисплей или чрез персонален компютър / преносим компютър с работен софтуер |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; RS232 |
---|---|
Брой интерфейси R232 | 1 |
Брой Ethernet интерфейси | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Скорост на предаване | 10; 100 | ||||
Протокол | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 416 |
---|---|
Размери [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Материал | корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - RS-232
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |