- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Сензори за разпознаване на обекти
- 2D сензори за разпознаване и проверка на обекти
- O2D227
Сензор за разпознаване на обекти
O2D227
O2DIRNKG/K
Сензор за разпознаване на обекти
O2D227
O2DIRNKG/K
- За присъствие, пълнота, позиция и контрол на качеството
- Независима от ориентацията проверка на контура
- Автономно устройство с вградено осветление
- Интуитивна, лесна работа
- Високоскоростен Ethernet интерфейс за предаване на данни
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Резолюция на изображението [px] | 640 x 480 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 300 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 850 |
Сензор за разпознаване на обекти | Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 5 |
---|
Входове
Тригер | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); вътрешен |
---|---|
Брой цифрови входове | 2 |
Входна верига на цифрови входове | 24 V PNP; (конфигурируеми; IEC 61131-2 Typ 1) |
Изходи
Общ брой на изходите | 5 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 5; (конфигурируеми) |
Изходна функция | 24 V NPN |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резолюция на изображението [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип леща | стандартен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорост на четене [Hz] | 20 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез 2 бутона и 10 сегментен дисплей или чрез персонален компютър / преносим компютър с работен софтуер |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Скорост на предаване | 10; 100 | ||||
Протокол | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 92 |
Механични данни
Тегло [g] | 426,5 |
---|---|
Размери [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Материал | корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |
Електрическо свързване - Процес на свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |