Оптичен сензор за разстояние
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Оптичен сензор за разстояние
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Надеждно оптично откриване на обекти в големи диапазони, до 10 m
- Прецизно потискане на фона
- Измервателен диапазон с възможност за мащабиране и функция „прозорец“
- Употреба в приложения с потискане на фона
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Защита на лазера клас | 2 |
---|
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 150 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип. живот [h] | 50000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (програмируеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Макс. светла пета ширина [mm] | 15 |
---|---|
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 15 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | 10 m |
Възможно е подтискането на фон | да |
Потискане на фона [m] | 10...100 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,2...10; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 5 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO режим | да |
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A |
Данни за процеса, аналогови | 2 |
Данни за процеса, двоични | 1 |
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 106 |
Механични данни
Тегло [g] | 285,5 |
---|---|
Размери [mm] | 59 x 42 x 52 |
Материал | корпус: цинкова отливка; предна леща: стъкло; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|