1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Използвайте в опасни зони
  6. NF5003

NF5003

Индуктивен датчик NAMUR

IF-2004-N/1D/1G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За приложения в опасни зони
  • За свързване към взривобезопасни вериги
  • Изключително къс корпус за използване при ограничени пространства
  • Много висока честота на превключване
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • ce
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NAMUR
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус с резба
Размери [mm] M12 x 1 / L = 30
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател да
Превключващи усилватели свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинално напрежение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V] 7,5...30; (когато се използва извън опасната зона)
Консумация на ток [mA] < 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Клас на защита III
Изходи
Електрическо изпълнение NAMUR
Изходна функция нормално затворен
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 30; (когато се използва извън опасната зона)
Честота на превключване DC [Hz] 1500
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Одобрение PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16107; IECEx BVS 06.0003
ATEX маркировка II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta: -20...70° C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta: -20...80° C
II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C
II 1D Ex ia IIIC T100° C Da Ta: -20...80° C
EMC
EN 60947-5-6
Устойчивост на удар / вибрация 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Години] 4736
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] 140
Макс. вътрешна индуктивност [µH] 130
Механични данни
Тегло [g] 119
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 30
Означение на резбата M12 x 1
Материал PBT
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — NF5003 — 02.06.2017 —