1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. NE5010

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: NE5001 – Сравнение на изделия: NE5010 / NE5001
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

Индуктивен датчик NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

NE5010

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Захранващо напрежение DC [V] 5...25
Консумация на ток [mA] < 1; (неактивен; проводим: > 2,1)
Изходи
Изходна функция нормално затворен
Макс. съпротивление на кабела [Ω] 50
Честота на превключване DC [Hz] 2000
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 1
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] 80
Макс. вътрешна индуктивност [µH] 110
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M8 x 1
Означение на резбата M8 x 1
Материал месинг с никелово покритие; PBT
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²
Връзка Съединител: 1 x M25
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — NE5010-00 — 06.03.2003 —