Сензор за скоростта
MX5051
MXD41,7-BPKG/H/ZH
Сензор за скоростта
MX5051
MXD41,7-BPKG/H/ZH
- Безконтактно детектиране на метални колела със зъби
- За много висока честота на превключване, до 15 000 Hz
- Точно детектиране на колела със зъби
- Широк работен температурен диапазон
- Бърз монтаж с преходни фланци
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 1,7; (Използването на зъбни колела с различен модул оказва влияние върху обхвата на наблюдение и фазовата позиция.) |
Размери [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Приложение
Принцип на работа | Сензор за зала |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 40 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1...15000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,7; (Използването на зъбни колела с различен модул оказва влияние върху обхвата на наблюдение и фазовата позиция.) |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 1,38 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -32...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 3718 |
Механични данни
Тегло [g] | 86,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Материал | месинг; PA; O-пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 7 |
Модул с зъбно колело [mm] | 1,25 |
Инсталационна дължина [mm] | 45 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR |
---|
диаграми и графики
превключващи сигнали
|
|
---|