You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. Сензори за позиция с IO-Link
  4. IO-Link - Сензори за позициониране на клапани
  5. MVQ201

Позиционни сензори за задвижващи клапани

MVQ201

SVS SOLENOID OUT

Позиционни сензори за задвижващи клапани

MVQ201

SVS SOLENOID OUT

  • Намалено окабеляване поради директно управление на контролния клапан
  • Самодиагностика по отношение на износване, запушвания или отлагания за превантивна поддръжка
  • Крайна настройка на позицията само с едно кликване
  • LED превключващ режим за бърза визуална локализация на сензора
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x нормално отворени / нормално затворени; (избираем)
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 95 x 50 x 57
Връзка на електромагнитен клапан
Изходна функция 2 x нормално отворени
Приложение
Принцип на работа магнитен
Приложение абсолютно откриване ъгъл на въртене
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 40
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. време за закъснение при включване [ms] 300
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Брой цифрови входове 1
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция 2 x нормално отворени / нормално затворени; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Връзка на електромагнитен клапан
Изходна функция 2 x нормално отворени
Макс. работен ток за изход [mA] 200
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на следене [°] 360
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] ± 1
Резолюция [°] 0,1
Толерантност [°] 0,1...15; (по подразбиране 10)
Хистерезис [°] 0,1...5; (по подразбиране 3)
Температурен дрифт [°/K] 0,02
Повторяемост [°] 0,1
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1190
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 65; IP 67; (Целева зона на шайбата Защита от запрашеност)
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 1 mm (10...55 Hz) / 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 11 ms полузадължително; 6 удара във всяка посока по трите координатни оси
MTTF [Години] 363
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Номер за одобрение на UL S002
Механични данни
Тегло [g] 192
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 95 x 50 x 57
Материал PA
Усилие на затягане [Nm] 3
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Статус на превключване 2 x Светодиод, бял
1 x Светодиод, RGB
Аксесоари
Доставени артикули
винтове на конекторната глава: 4 x M5 x 16, неръждаема стомана
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - електромагнитен клапан
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана
Други данни
Входове
Режим на работа 12 V 24 V
Нивото на превключване е високо 6...30 V 15...30 V
Нивото на превключване е ниско 0...2 V 0...5 V