Позиционни сензори за задвижващи клапани
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
Позиционни сензори за задвижващи клапани
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
- конфигурируем RGB LED за бързо визуално локализиране на сензора
- Крайна настройка на позицията само с едно кликване
- Самодиагностика по отношение на износване, запушвания или отлагания за превантивна поддръжка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 3 нормално отворени / нормално затворени; (избираем) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 95 x 50 x 57 |
Приложение
Принцип на работа | магнитен |
---|---|
Приложение | абсолютно откриване ъгъл на въртене |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 40 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 3 нормално отворени / нормално затворени; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на следене [°] | 360 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | ± 1 |
---|---|
Резолюция [°] | 0,1 |
Толерантност [°] | 0,1...15; (по подразбиране 10) |
Хистерезис [°] | 0,1...5; (по подразбиране 3) |
Температурен дрифт [°/K] | 0,02 |
Повторяемост [°] | 0,1 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; (Целева зона на шайбата Защита от запрашеност) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 410 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 175 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 95 x 50 x 57 |
Материал | PA |
Усилие на затягане [Nm] | 1,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |
---|